(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, partes internas en acero inoxidable. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, partes internas en acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se tira de la palanca hacia arriba, los dientes se desenganchan permitiendo cambiar libremente la posición de la palanca.
· Si se suelta la palanca, vuelve al estado engranado.
· La parte roscada se puede reemplazar
· Las piezas internas están fabricadas en acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Palanca de sujeción para ajustar la posición de la palanca.
· Tiene una variedad de usos, incluso para dispositivos médicos y en la industria química.

 

Ejemplo

Número de Parte
24390.0454
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

108168022M1016743683.552negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca nudosa Palanca única Tipo de sección de montaje Rosca macho
Material del cuerpo principal Aleación de zinc Sección de montaje, material Acero inoxidable Material de piezas internas Acero inoxidable 1.4305
aplicable Acero inoxidable 1.4305 Versión con tornillo Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24390.0454 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, partes internas en acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
24390.0016
24390.0018
24390.0020
24390.0461
24390.0464
24390.0471
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3041613M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042013M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042013M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74103222M1016743683.552naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74102522M1016743683.552negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74104022M1016743683.552naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico