(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Cuando se tira de la palanca hacia arriba, los dientes se desenganchan permitiendo cambiar libremente la posición de la palanca.
· Si se suelta la palanca, vuelve al estado engranado.
· La parte roscada se puede reemplazar
· Las piezas internas están fabricadas en acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Palanca de sujeción para ajustar la posición de la palanca.
· Tiene una variedad de usos, incluso para dispositivos médicos y en la industria química.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24390.0071
Número de Parte |
---|
24390.0071 |
Cargando…
Aplicación | Componentes relacionados | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
A | Forma con perilla | Forma de palanca nudosa | Palanca única | Tipo de sección de montaje | Rosca macho |
Material del cuerpo principal | Aleación de zinc | Sección de montaje, material | Acero inoxidable | Material de piezas internas | Acero inoxidable 1.4305 |
aplicable | Acero inoxidable 1.4305 | Versión | con tornillo | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente