(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, partes internas en acero inoxidable.

Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, partes internas en acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se tira de la palanca hacia arriba, los dientes se desenganchan permitiendo cambiar libremente la posición de la palanca.
· Si se suelta la palanca, vuelve al estado engranado.
· La parte roscada se puede reemplazar
· Las piezas internas están fabricadas en acero inoxidable.
[Aplicaciones]
· Palanca de sujeción para ajustar la posición de la palanca.
· Tiene una variedad de usos, incluso para dispositivos médicos y en la industria química.

 

Ejemplo

Número de Parte
24390.0010
24390.0012
24390.0014
24390.0016
24390.0018
24390.0020
24390.0022
24390.0024
24390.0026
24390.0028
24390.0041
24390.0044
24390.0051
24390.0054
24390.0061
24390.0064
24390.0071
24390.0074
24390.0081
24390.0084
24390.0086
24390.0089
24390.0131
24390.0134
24390.0141
24390.0144
24390.0151
24390.0154
24390.0161
24390.0164
24390.0171
24390.0174
24390.0181
24390.0184
24390.0191
24390.0194
24390.0331
24390.0334
24390.0341
24390.0344
24390.0351
24390.0354
24390.0361
24390.0364
24390.0371
24390.0374
24390.0381
24390.0384
24390.0391
24390.0394
24390.0441
24390.0444
24390.0451
24390.0454
24390.0461
24390.0464
24390.0471
24390.0474
24390.0481
24390.0484
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3041213M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3041213M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3041613M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3041613M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042013M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042013M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042513M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042513M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3043213M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3043213M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4551214M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4551214M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4551614M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4551614M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4552014M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4552014M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4552514M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4552514M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4553214M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4553214M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4554014M5104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4554014M5104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4561214M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4561214M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4561614M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4561614M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4562014M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4562014M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4562514M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4562514M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4563214M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4563214M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4564014M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4564014M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4565014M6104524.54335naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

4565014M6104524.54335negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6281618M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6281618M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6282018M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6282018M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6282518M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6282518M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6283218M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6283218M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6284018M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6284018M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6285018M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6285018M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6286318M813.562316.5345naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6286318M813.562316.5345negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74102022M1016743683.552naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74102022M1016743683.552negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74102522M1016743683.552naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

108168022M1016743683.552negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74103222M1016743683.552naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74102522M1016743683.552negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74104022M1016743683.552naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74104022M1016743683.552negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74105022M1016743683.552naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74105022M1016743683.552negro

Cargando…

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca nudosa Palanca única Tipo de sección de montaje Rosca macho
Material del cuerpo principal Aleación de zinc Sección de montaje, material Acero inoxidable Material de piezas internas Acero inoxidable 1.4305
aplicable Acero inoxidable 1.4305 Versión con tornillo Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico