(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, cojinete de empuje incluido. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, cojinete de empuje incluido.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desenganchan permitiendo la rotación arbitraria de la palanca.
· Cuando se suelta la palanca, los dientes se engranan.
· La parte roscada se puede sustituir.
· Se reducen las pérdidas por fricción del asiento, por lo que se puede conseguir el doble de fuerza de apriete con la misma palanca.
· No se forman rayones en las piezas aplicables ya que la superficie del asiento no se mueve.
· Se puede aplicar una gran cantidad de pretensión a la parte roscada para que no se afloje fácilmente.

 

Ejemplo

Número de Parte
24420.0050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6262718M6246234.5503naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Aleación de zinc
Cuerpo principal, tratamiento superficial Otros Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Triiron Film
Material de piezas internas Acero, nitrurado, ennegrecido aplicable Acero, nitrurado, ennegrecido Versión con rodamiento axial y tornillo
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24420.0050 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, rosca macho, cojinete de empuje incluido..

Products like this...

Número de Parte
24420.0030
24420.0032
24420.0052
24420.0130
24420.0132
24420.0150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6262018M6246234.5503naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6262018M6246234.5503negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6262718M6246234.5503negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

7482122M8257439.5563.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

7482122M8257439.5563.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

7483622M8257439.5563.5naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico