(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palanca de Sujeción - Ajustable, con tornillo roscado incluido. (Números de pieza)

Palanca de Sujeción - Ajustable, con tornillo roscado incluido.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desenganchan permitiendo la rotación arbitraria de la palanca.
· Cuando se suelta la palanca, los dientes se engranan.
· La parte roscada se puede sustituir.

 

Ejemplo

Número de Parte
24400.0491
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74108022M1016743683.552naranja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación Forma de palanca nudosa Palanca única
Tipo de sección de montaje Rosca macho Material del cuerpo principal Aleación de zinc Cuerpo principal, tratamiento superficial Otros
Sección de montaje, material Acero Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Triiron Film Material de piezas internas Acero ennegrecido, calidad 5.8
aplicable Acero ennegrecido, calidad 5.8 Versión con tornillo Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24400.0491 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, con tornillo roscado incluido..

Products like this...

Número de Parte
24400.0016
24400.0018
24400.0020
24400.0493
24400.0494
24400.0541
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Color de la palanca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3041613M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042013M4103024.543.530.5naranja
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3042013M4103024.543.530.5negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74108022M1016743683.552plata
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

74108022M1016743683.552negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89122525M1219894311463naranja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico