(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Cuando se levanta la palanca, los dientes se desenganchan permitiendo la rotación arbitraria de la palanca.
· Cuando se suelta la palanca, los dientes se engranan.
· La parte roscada se puede sustituir.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24400.0683
Número de Parte |
---|
24400.0683 |
Cargando…
Aplicación | Componentes relacionados | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
A | Forma con perilla | Forma de palanca de abrazadera en forma de L | Tipo tornillo de fijación | Forma de palanca nudosa | Palanca única |
Tipo de sección de montaje | Rosca macho | Material del cuerpo principal | Aleación de zinc | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Otros |
Sección de montaje, material | Acero | Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies | Triiron Film | Material de piezas internas | Acero ennegrecido, calidad 5.8 |
aplicable | Acero ennegrecido, calidad 5.8 | Versión | con tornillo | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24400.0683 de la serie Palanca de Sujeción - Ajustable, con tornillo roscado incluido..
Número de Parte |
---|
24400.0012 |
24400.0014 |
24400.0016 |
24400.0018 |
24400.0020 |
24400.0684 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente