(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Después de colocar la abrazadera giratoria, el anillo de posicionamiento se coloca en el cuerpo principal y se fija con un tornillo de fijación.
· Con este anillo se puede mantener la posición de sujeción de la abrazadera giratoria en una posición prescrita.
· La dirección del anillo de posicionamiento se puede montar 360 grados en cualquier dirección.
· Después del montaje, el ángulo de rotación de la abrazadera oscilante se ajustará a 110 grados hacia la derecha o hacia la izquierda.
· Se tira del brazo de la abrazadera para montar el anillo de posicionamiento en la abrazadera oscilante.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23310.0350 |
23310.0351 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de piezas internas | Acero ennegrecido | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente