(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bridas de Cierre - Sin palanca de sujeción, base incluida.

Bridas de Cierre - Sin palanca de sujeción, base incluida.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Cuando se aprieta el tornillo de fijación tipo bola, la pieza de trabajo se empuja hacia un lado y al mismo tiempo se mantiene presionada.
· Se aplica una gran fuerza en dirección lateral mediante el uso de una palanca adecuada.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23210.0551
23210.0552
23210.0561
23210.0562
23210.0571
23210.0572
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Max. Fuerza de apriete
(N)
Dimensión de la ranura en T
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
s
(mm)
Fuerza de sujecion
(kN)
Par de apriete máx.
(Nuevo Méjico)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

872.5310M88.4M82872.5383212.14415~ 40~ 28373
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

872.5310M88.4M82872.5383212.14415~ 40~ 28373
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12100914M1213M12401005548165315~ 45~ 274159
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12100914M1213M12401005548165315~ 45~ 274159
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

161262018M1617M1641126636818.87220~ 60~ 38721.520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

161262018M1617M1641126636818.87220~ 60~ 38721.520

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción A Otros
Tipo de sección de montaje Agujero circular Material del cuerpo principal Acero Cuerpo principal, tratamiento superficial Triiron Film
Material de piezas internas Acero, endurecido, ennegrecido, rectificado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico