(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Cuando se aprieta el tornillo de fijación tipo bola, la pieza de trabajo se empuja hacia un lado y al mismo tiempo se mantiene presionada.
· Se aplica una gran fuerza en dirección lateral mediante el uso de una palanca adecuada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23210.0501 |
23210.0502 |
Cargando…
Aplicación | Abrazadera | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | A | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de sección de montaje | Agujero circular | Material del cuerpo principal | Acero | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Triiron Film |
Material de piezas internas | Acero, endurecido, ennegrecido, rectificado | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente