(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Giratoria- Tamaño 6.

Abrazadera Giratoria- Tamaño 6.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Sujeción posible mediante apriete rápido mediante perno y palanca excéntrica.
· El giro del brazo de sujeción permite un cambio sencillo y rápido de las piezas de trabajo.
· Compacto, por lo que la sujeción es factible en un espacio estrecho.
· La sujeción en posición alta es sencilla mediante el cilindro de ajuste de altura.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
23310.0060
23310.0061
23310.0063
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AForma de palanca nudosa Radio de rotación R
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
d2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

En forma de TPalanca única1001265M121744-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

En forma de L--1265M12174413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

En forma de L--1669M16245316

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Acero Cuerpo principal, tratamiento superficial Triiron Film
Material de piezas internas Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificado d1(mm) 60 h1(mm) 135
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico