(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· La abrazadera se puede apretar rápidamente usando el perno o la palanca de la abrazadera o la palanca excéntrica
· Girar el brazo de sujeción permite un intercambio sencillo de piezas de trabajo.
· Compacto, por lo que la sujeción es factible en un espacio estrecho.
· Soporta las alturas de abrazadera necesarias mediante un cilindro de ajuste de altura, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23310.0024 |
23310.0025 |
23310.0026 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Aplicación | Abrazadera | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Forma de palanca de abrazadera en forma de L | Tipo tornillo de fijación |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de sección de montaje | Hilo Femenino | Material del cuerpo principal | Acero | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Triiron Film |
Sección de montaje, diámetro d(φ) | 8 | Material de piezas internas | Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificado | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente