(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Sujeción - Doble, soldada.

Palancas de Sujeción - Doble, soldada.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Permite el manejo con ambas manos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24470.0706
24470.0708
24470.0710
24470.0712
24470.0716
24470.0806
24470.0808
24470.0810
24470.0812
24470.0816
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Material de piezas internas d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

47.5Acero8Acero galvanizadoM81610~ 47.512.526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

59.5Acero10Acero galvanizadoM102012~ 59.51532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

75.5Acero12Acero galvanizadoM122514~ 75.51940
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

94.5Acero16Acero galvanizadoM163218~ 94.52552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

118Acero20Acero galvanizadoM204020~ 1183162
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

47.5-8Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM81610~ 47.512.526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

59.5-10Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM102012~ 59.51532
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

75.5-12Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM122514~ 75.51940
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

94.5-16Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM163218~ 94.52552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

118-20Acero inoxidable 1.4301, sin brilloM204020~ 1183162
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Material de piezas internas d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Componentes relacionados Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación Forma de palanca nudosa Doble palanca
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Cuerpo principal, tratamiento superficial Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico