(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palancas de Cierre - De alta tensión.

Palancas de Cierre - De alta tensión.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Hay un espaciador y una arandela debajo del disco de leva para que la palanca pueda girarse fácilmente a la posición deseada incluso si el perno de seguridad está apretado.
· El tipo de rotación izquierda también se puede proporcionar mediante pedido especial.

 

Ejemplo

Número de Parte
22260.0250
22260.0251
22260.0350
22260.0351
22260.0450
22260.0451
22260.0550
22260.0551
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de palanca nudosa Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Perilla de bola aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Palanca única109AceroTriiron FilmAcero-Plástico termoendurecible PF 31, negro, DIN 319Acero nitrurado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Palanca única109-NiqueladoAcero inoxidableNiquelado sin electrolíticoPlástico termoendurecible PF 31, negro, DIN 319Acero inoxidable 1.4021, termotratado, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--AceroTriiron FilmAcero--Acero nitrurado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

---NiqueladoAcero inoxidableNiquelado sin electrolítico-Acero inoxidable 1.4021, termotratado, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Palanca única109AceroTriiron FilmAcero-Plástico termoendurecible PF 31, negro, DIN 319Acero nitrurado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Palanca única109-NiqueladoAcero inoxidableNiquelado sin electrolíticoPlástico termoendurecible PF 31, negro, DIN 319Acero inoxidable 1.4021, termotratado, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--AceroTriiron FilmAcero--Acero nitrurado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

---NiqueladoAcero inoxidableNiquelado sin electrolítico-Acero inoxidable 1.4021, termotratado, niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Tipo de sección de montaje Rosca macho Sección de montaje, diámetro d(φ) 10
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico