(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Estas mallas de sujeción rápida funcionan en la superficie fija y al mismo tiempo sostienen el trabajo boca abajo.
· Diseño de perfil bajo por lo que es adecuado para mecanizar toda la superficie de la obra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23210.0321 |
23210.0322 |
23210.0325 |
23210.0326 |
Cargando…
Aplicación | Abrazadera | Tipo, abrazadera | Mecanismo de sujeción | Dirección de la operación | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
A | Forma con perilla | Forma de palanca nudosa | Palanca única | Tipo de sección de montaje | Agujero circular |
Material del cuerpo principal | Acero | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Triiron Film | Material de piezas internas | Acero, endurecido, ennegrecido |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente