(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modulos Autoblocantes - Para palancas de tipo leva, con alojamiento para eje.

Modulos Autoblocantes - Para palancas de tipo leva, con alojamiento para eje.
  • Descuento por volumen

[Características]
· El efecto de sujeción es el mismo en cualquier ángulo; autobloqueante.

 

Ejemplo

Número de Parte
23410.0210
23410.0220
23410.0230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección de montaje, diámetro d
(φ)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
r1
(mm)
r2
(mm)
r3
(mm)
r4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89248M682813111213.3214.6415.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10123010M8103215131516.6518.319.12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12153512M101236171517.519.4221.3422.31

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Otros Tipo de sección de montaje Agujero circular Material del cuerpo principal Acero
Cuerpo principal, tratamiento superficial Otros Material de piezas internas Acero sinterizado, templado Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico