(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Palancas de Leva.

Palancas de Leva.
  • Descuento por volumen

[Características]
· La posición de la palanca de sujeción se puede cambiar libremente según la selección.
· Si se retira la arandela de empuje, ésta se puede utilizar como tope de ajuste continuo.
· El tipo de rotación izquierda también se puede proporcionar mediante pedido especial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
23410.0050
23410.0051
23410.0150
23410.0151
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de palanca nudosa Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Palanca única109AceroTriiron FilmAceroTriiron FilmAcero endurecido, ennegrecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Palanca única109-NiqueladoAcero inoxidableNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 1.4021, termotratado, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

--AceroTriiron FilmAceroTriiron FilmAcero endurecido, ennegrecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

---NiqueladoAcero inoxidableNiquelado sin electrolíticoAcero inoxidable 1.4021, termotratado, niquelado
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de palanca nudosa Radio de rotación R
(mm)
Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Sección de montaje, material Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies aplicable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Abrazadera Tipo, abrazadera Mecanismo de sujeción Dirección de la operación Horizontal
A Forma con perilla Forma de palanca de abrazadera en forma de L Tipo tornillo de fijación Tipo de sección de montaje Rosca macho
Sección de montaje, diámetro d(φ) 10 Perilla de bola Plástico termoendurecible PF 31, negro, DIN 319 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico