(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - De pre­ci­sión con vástago cilíndrico. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - De pre­ci­sión con vástago cilíndrico.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este perno índice de precisión se puede utilizar en combinación con casquillos para un posicionamiento y fijación rápidos en su lugar.
· Ambas piezas están acabadas con precisión, lo que garantiza una alta precisión de repetición.
· Para especificaciones con mecanismos de retención, tire de la perilla y gírela 90 grados.

 

Ejemplo

Número de Parte
22130.0070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Pin Buje Perilla de bola Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla Especial203340M10103501341.553~ 36~ 63-Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoAcero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoTermoplástico, negro grisáceosisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Otros Tratamiento de superficie corporal Acabado de óxido negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22130.0070 de la serie Émbolos de Indexación - De pre­ci­sión con vástago cilíndrico..

Products like this...

Número de Parte
22130.0020
22130.0025
22130.0060
22130.0075
22130.0090
22130.0092
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Pin Buje Perilla de bola Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla Especial203340M10103501341.5-~ 36~ 63-Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoAcero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoTermoplástico, negro grisáceosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla Especial254250M10103601351-~ 20~ 73-Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoAcero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoTermoplástico, negro grisáceosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla Especial101925M6102.531132536.5~ 15~ 30-Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoAcero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoTermoplástico, negro grisáceosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla Especial254250M1010360135162.5~ 20~ 73-Acero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoAcero endurecido, endurecido, ennegrecido y rectificadoTermoplástico, negro grisáceosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-1019--118.5------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-1223--1310------------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico