(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, posición de descanso, acero inoxidable. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, posición de descanso, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Tire de la perilla y gírela 90 grados para fijar el pasador en su lugar en un estado retirado usando la muesca.
· Utilice un collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0615
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5M10 x 121~ 51517515~ 6~ 14812

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla estándar Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Temperatura max.(°C) 250 Mando Acero inoxidable 1.4305 Pin de seguridad Acero inoxidable 1.4305, niquelado
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0615 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla, posición de descanso, acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
22120.0616
22120.0618
22120.0620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 133.514
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 28419
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 54522

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico