(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Sujeción - Para indexadores.

Bloques de Sujeción - Para indexadores.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Puede usarse para montar pernos índice M12, M16 y M20 con tornillos de diámetro externo y para ampliar sus aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0345
22120.0346
22120.0347
22120.0348
22120.0350
22120.0352
22120.0545
22120.0546
22120.0547
22120.0548
22120.0550
22120.0552
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
k
(mm)
Pin roscado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negroM12 x 1,532M54.522~ 26.5921Acero ennegrecido, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negroM16 x 1,546M85.533~ 381332Acero ennegrecido, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negroM12 x 1,532M54.522~ 26.5921Acero ennegrecido, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negroM16 x 1,546M85.533~ 381332Acero ennegrecido, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negroM20 x 1,546M85.533~ 381332Acero ennegrecido, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negroM20 x 1,546M85.533~ 381332Acero ennegrecido, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-M12 x 1,532M54.522~ 26.5921Acero inoxidable, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-M16 x 1,546M85.533~ 381332Acero inoxidable, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-M12 x 1,532M54.522~ 26.5921Acero inoxidable, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-M16 x 1,546M85.533~ 381332Acero inoxidable, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-M20 x 1,546M85.533~ 381332Acero inoxidable, con perno de latón
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-M20 x 1,546M85.533~ 381332Acero inoxidable, con perno de latón
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
k
(mm)
Pin roscado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Perno de montaje Temperatura max.(°C) 250 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico