(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Perno índice para agujeros pasantes en chapas finas.
· Se puede utilizar un manguito de fijación para montar láminas de 1 a 5 mm de espesor.
· Para los tipos con cerraduras, al tirar de la perilla y girarla 90 grados se bloquea el mecanismo con la muesca.
· Para este elemento, dependiendo del grosor de la parte opuesta, es posible que el pasador no encaje completamente en la muesca, incluso si se saca la perilla por completo.
· Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 a +80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22120.0269 |
22120.0289 |
Cargando…
Tipo | Perilla estándar | Perilla de operación | Presencia |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente