(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla plana.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla plana.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Tire de la perilla y gírela 90 grados para fijar el pasador en su lugar en un estado retirado usando la muesca.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0205
22120.0206
22120.0208
22120.0210
22120.0605
22120.0606
22120.0608
22120.0610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)
Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M10 x 121~ 51517515~ 6~ 141512Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 131214Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 281219Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro10M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 541522Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M10 x 121~ 51517515~ 6~ 143.512Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M12 x 1,525~ 61620617~ 5.5~ 13414Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M16 x 1,531~ 75.5726823~ 11.5~ 28519Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M20 x 1,531~ 9110331030~ 28~ 54622Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla estándar Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Mando PA 6 termoplástico, negro, sin brillo
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico