(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.

 

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0445
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresencia-5M10 x 121-~ 45522-~ 6~ 14-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0445 de la serie Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal..

Products like this...

Número de Parte
22120.0050
22120.0065
22120.0066
22120.0446
22120.0448
22120.0450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro10M20 x 1,531-~ 801041-~ 23~ 54-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro5M10 x 1-M5-5226~ 6~ 14-250--Acero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro6M12 x 1,5-M6-62610~ 5.5~ 13-250--Acero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresencia-6M12 x 1,525-~ 54.5626-~ 5.5~ 13-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresencia-8M16 x 1,531-~ 69834-~ 11.5~ 28-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresencia-10M20 x 1,531-~ 801041-~ 23~ 54-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico