(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para agujeros índice.
· Las dimensiones no cambian, independientemente de si hay o no mecanismos de bloqueo presentes.
· Las piezas de los tornillos están diseñadas para tener espacio libre en la raíz, de modo que incluso la sección hexagonal se pueda apretar correctamente.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22110.0838
Número de Parte |
---|
22110.0838 |
Cargando…
Tipo | Perilla Especial | Método de montaje | Atornillar | Perilla de operación | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Mando | PA 6 termoplástico, negro, sin brillo |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente