(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con mango tipo T, posición de descanso. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con mango tipo T, posición de descanso.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Las dimensiones no cambian, independientemente de si hay o no mecanismos de bloqueo presentes.
· Las piezas de los tornillos están diseñadas para tener espacio libre en la raíz, de modo que incluso la sección hexagonal se pueda apretar correctamente.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0934
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6M12 x 1,548922654~ 6~ 2515914Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Mando PA 6 termoplástico, negro, sin brillo
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22110.0934 de la serie Émbolos de Indexación - Con mango tipo T, posición de descanso..

Products like this...

Número de Parte
22110.0838
22110.0840
22110.0842
22110.0936
22110.0938
22110.0940
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28-1217Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10M16 x 1,5591226859~ 9.5~ 38-1217Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12M20 x 1,56815331059~ 11.5~ 40-1522Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,559826859~ 8.5~ 2615817Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8M16 x 1,5591226859~ 8.5~ 28151217Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10M16 x 1,5591226859~ 9.5~ 38-1217Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico