(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Los pernos índices pequeños son especialmente adecuados para el montaje en objetos finos.
· En artículos con mecanismos de sujeción, extraiga la perilla y gírela 30° para sujetarla.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a 80°C.
· Método de montaje: Atornille el área de los tornillos en el cuerpo principal, luego levante la perilla y use la sección hexagonal para apretarla.
· Mayor tamaño de tornillo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
22110.0622 |
22110.0650 |
22110.0722 |
22110.0750 |
Cargando…
Tipo | Perilla estándar | Método de montaje | Atornillar | Longitud total | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Perilla de operación | Presencia | Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Mando | PA 6 termoplástico, negro, sin brillo | Pin de seguridad | Acero inoxidable 1.4305 | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente