(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloques de Sujeción de Fundición - Para indexadores.

Bloques de Sujeción de Fundición - Para indexadores.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Puede usarse para montar pernos índice y para aplicaciones de expansión.
· También se puede utilizar para montar el casquillo de localización EH22120.
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 100°C.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0408
22110.0410
22110.0412
22110.0416
22110.0420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
k
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M8 x 14.3M4352611.51425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10 x 14.3M4352611.51425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M12 x 1,54.3M4352611.51425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M16 x 1,55.3M5473415.51835
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M20 x 1,55.3M5473415.51835

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados Método de montaje Perno de montaje Material del cuerpo Fundición a presión de zinc
Perilla de operación Ninguno Tratamiento de superficie corporal Pintar Pin roscado Acero ennegrecido, con perno de latón
Temperatura max.(°C) 100 Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico