(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla redondeada.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla redondeada.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Tire de la perilla y gírela 90 grados para fijar el pasador en su lugar en un estado retirado usando la muesca.
· Las dimensiones externas son las mismas independientemente de si hay o no mecanismos de sujeción presentes.
· Las raíces de las piezas atornilladas se aflojan para poder atornillarlas completamente.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0123
22110.0124
22110.0126
22110.0127
22110.0129
22110.0130
22110.0132
22110.0133
22110.0135
22110.0136
22110.0223
22110.0224
22110.0226
22110.0227
22110.0229
22110.0230
22110.0232
22110.0233
22110.0235
22110.0236
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro4M8 x 116354165~ 4.5~ 12410Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro4M8 x 116356165~ 4~ 12.5610Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M10 x 119405186~ 5~ 15512Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M10 x 119408186~ 5~ 18812Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M12 x 1,523486226~ 6.5~ 19614Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M12 x 1,523489226~ 6~ 25914Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M16 x 1,528588268~ 8.5~ 26817Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M16 x 1,5285812268~ 8.5~ 281217Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro10M16 x 1,5285812268~ 9.5~ 381217Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro12M20 x 1,53367153310~ 11.5~ 401522Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-4M8 x 116354165~ 4.5~ 12410Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-4M8 x 116356165~ 4~ 12.5610Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M10 x 119405186~ 5~ 15512Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M10 x 119408186~ 5~ 18812Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M12 x 1,523486226~ 6.5~ 19614Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M12 x 1,523489226~ 6~ 25914Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M16 x 1,528588268~ 8.5~ 26817Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M16 x 1,5285812268~ 8.5~ 281217Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M16 x 1,5285812268~ 9.5~ 381217Acero inoxidable 1.4305, niquelado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-12M20 x 1,53367153310~ 11.5~ 401522Acero inoxidable 1.4305, niquelado

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Perilla estándar Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30 Mando PA 6 termoplástico, negro, sin brillo
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico