(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, series 22120. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, series 22120.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro5M10 x 121-~ 455175-15~ 6~ 141280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecido

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0005 de la serie Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, series 22120..

Products like this...

Número de Parte
22120.0006
22120.0008
22120.0010
22120.0025
22120.0026
22120.0028
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro6M12 x 1,525-~ 54.56206-17~ 5.5~ 131480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro8M16 x 1,531-~ 698268-23~ 11.5~ 281980-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro10M20 x 1,531-~ 80103310-30~ 23~ 542280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro5M10 x 1-M5-5175615~ 6~ 1412250--Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro6M12 x 1,5-M6-62061017~ 5.5~ 1314250--Acero endurecido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro8M16 x 1,5-M8-82681223~ 11.5~ 2819250--Acero endurecido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico