(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, collar hexagonal. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, collar hexagonal.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0113
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro8M16 x 1,528--5812268--~ 8.5~ 28-121780-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecidosisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22110.0113 de la serie Émbolos de Indexación - Con/sin perilla, collar hexagonal..

Products like this...

Número de Parte
22110.0107
22110.0109
22110.0110
22110.0115
22110.0116
22110.0117
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro5M10 x 119--408186--~ 5~ 18-81280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro6M12 x 1,523--486226--~ 6.5~ 19-61480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro6M12 x 1,523--489226--~ 6~ 25-91480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro10M16 x 1,528--5812268--~ 9.5~ 38-121780-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro12M20 x 1,533--67153310--~ 11.5~ 40-152280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)

10 Días

-------------------------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico