(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Las dimensiones externas no cambian, independientemente de si existen o no mecanismos de sujeción.
· Las raíces de las piezas atornilladas se aflojan para poder atornillarlas completamente.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.

 

Ejemplo

Número de Parte
22110.0040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Longitud total Material del cuerpo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perno de montajeCorto-PresenciaGalvanizado7M10 x 1251834774.5~ 5~ 181471280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22110.0040 de la serie Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla..

Products like this...

Número de Parte
22110.0030
22110.0034
22110.0036
22110.0044
22110.0046
22110.0048
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Longitud total Material del cuerpo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Carrera
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarCorto-PresenciaGalvanizado7M10 x 1251834774.5~ 5~ 181271280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perno de montajeCorto-PresenciaGalvanizado4M8 x 0,75211526.5553.5~ 4.5~ 121251080-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perno de montajeCorto-PresenciaGalvanizado5M8 x 0,75211526.5553.5~ 4.5~ 121251080-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarCorto-Presencia-4M8 x 0,75211526.5553.5~ 4.5~ 12-51080-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarCorto-Presencia-5M8 x 0,75211526.5553.5~ 4.5~ 12-51080-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarCorto-Presencia-6M10 x 1251834774.5~ 5~ 18-71280-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305sisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico