(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tuerca hexagonal estándar: Un tipo
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
23090.0006 |
23090.0008 |
23090.0010 |
23090.0012 |
23090.0014 |
23090.0016 |
23090.0020 |
23090.0024 |
23090.0030 |
23090.0036 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Acero termotratado, templado, calidad 10, fosfatado | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Aplicación / función | General |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de ventas | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Tratamiento de superficies (detalles) | Recubrimiento de óxido negro | Tuerca hexagonal estándar | Un tipo |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente