(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Acoplamiento rápido apto para diversas aplicaciones, que absorbe la desalineación angular y axial sin juego axial
· Se acopla y desacopla con una ranura en T, por lo que no es necesario realizar ajustes.
· Se puede montar en todos los cilindros neumáticos e hidráulicos estándar mediante el racor roscado de conexión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
25100.0416
Número de Parte |
---|
25100.0416 |
Cargando…
Tipo | Junta flotante | Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire / Cilindro hidráulico | Tipo de conexión, lado del cilindro | Rosca macho |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo | Hilo Femenino | Material del cuerpo principal | Acero | Extra corto, tipo | Excentricidad / declinación |
Cabeza metálica | Ninguno | Material del perno prisionero | Acero | Desalineación angular admisible V(deg) | ±4 |
Tuerca de bloqueo | Acero, negro (ISO 4035/8675) | Parte de acoplamiento | Acero termotratado, nitrurado, negro | Garra | Acero termotratado, templado, fosfatado |
Resorte | Acero inoxidable | Nuez | Acero termotratado, fosfatado | Asiento | Acero termotratado, templado, fosfatado |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente