(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de enchufe rápido con compensación radial (Números de pieza)

Acoplamiento de enchufe rápido con compensación radial
  • Descuento por volumen

[Características]
· Acoplamientos rápidos con compensación de desalineación, utilizados para acoplar unidades de movimiento lineal a pistones de cilindros neumáticos, etc.
· Se acopla y desacopla con ranura en T, por lo que no requiere ajuste.
· Utiliza un accesorio de tornillo, por lo que se puede montar en todos los cilindros neumáticos e hidráulicos estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25100.0070

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
25100.0070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Desalineación permitida U
(mm)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M20~M26Rosca macho301204434~ 93.525-23.545.54130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire / Cilindro hidráulico Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Material del cuerpo principal Acero Extra corto, tipo Excentricidad Cabeza metálica Ninguno
Material del perno prisionero Acero Tuerca de bloqueo Acero, negro (ISO 4035/8675) Parte de acoplamiento Acero termotratado, templado, fosfatado
Garra Acero termotratado, templado, fosfatado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25100.0070 de la serie Acoplamiento de enchufe rápido con compensación radial.

Products like this...

Número de Parte
25100.0012
25100.0016
25100.0020
25100.0080
25100.0082
25100.0086
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Desalineación permitida U
(mm)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M18Hilo Femenino100.81232.5-~ 66.7212517343019
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M18Hilo Femenino1811639-~ 83253023423624
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M20~M26Hilo Femenino3012044-~ 93.5293523.545.54130
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M18Rosca macho6.50.710 x 1,253019~ 56.215-16292717
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M18Rosca macho100.812 x 1,2532.521.2~ 66.717.5-17343019
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M18Rosca macho18116 x 1,53927~ 8322-23423624

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico