(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espigas de ranura sueltas, DIN 6323

Espigas de ranura sueltas, DIN 6323
  • Descuento por volumen

Para el alojamiento de útiles y elementos de sujeción en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650.
Al colocarse simplemente en su posición después de haber colocado bruscamente el dispositivo o el elemento de sujeción, no pueden causar daños a la máquina como podrían ocurrir con las espigas de ranura fijas o las espigas de ranura bajas que sobresalen.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
23120.0010
23120.0011
23120.0012
23120.0014
23120.0016
23120.0018
23120.0020
23120.0022
23120.0028
23120.0036
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12・1020123.6--1210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12・122028.6-5.591212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・1232145.5--2012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・1432145.5--2014
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・1632145.5--2016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・1832145.5--2018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・203245.5-7162020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・224050.5-7182022
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・284061.5-7242028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20・365076.5-7302036

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Llave Paralela (Recta) Material Hierro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico