(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Series 24320.00.

Manijas - Series 24320.00.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U. Estas manijas se fabricadas en plástico reforzado con fibra de vidrio se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal. Se utilizan, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras. Método de montaje: barrenos para tornillo de cabeza hueca.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24320.0010
24320.0020
24320.0030
24320.0040
24320.0050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
s
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6.510.593.51097438132176
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8.513.5117137934115268.57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8.513.51321501084516278.57
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8.513.51791961515017288.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10.516.523526020154203010.58.5

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal (Nylon) Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Tipo cuadrado Temperatura max.(°C) 100
Mango PA termoplástico, reforzado con fibra de vidrio Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico