(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas tipo U, redondas con arandela de soporte. Estas manijas se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal. Se utilizan, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras. Fabricadas en acero o acero inoxidable. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24310.0160
Número de Parte |
---|
24310.0160 |
Cargando…
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | En forma de U | Tipo en forma de U | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Método de montaje | Hilo Femenino | Manejar la forma de la sección transversal | Forma redonda |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24310.0160 de la serie Manijas - Serie 24310..
Número de Parte |
---|
24310.0040 |
24310.0050 |
24310.0060 |
24310.0170 |
24310.0310 |
24310.0320 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente