(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Series 24300. (Números de pieza)

Manijas - Series 24300.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U, ovaladas. Estas manijas se caracterizan por su construcción ergonómica y estable y su diseño simple y atemporal. Se utilizan, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y cajoneras. Fabricadas en aluminio o acero inoxidable. Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24300.0171

 

Ejemplo

Número de Parte
24300.0171
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal, tratamiento superficial Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3 min.
(mm)
a
(mm)
R
(mm)
Para tornillo de cilindro Mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Otros19626576.41962105717172617M6Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aluminio Método de montaje Hilo Femenino
Manejar la forma de la sección transversal Otros Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24300.0171 de la serie Manijas - Series 24300..

Products like this...

Número de Parte
24300.0131
24300.0141
24300.0151
24300.0301
24300.0311
24300.0321
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo principal, tratamiento superficial Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3 min.
(mm)
a
(mm)
R
(mm)
Para tornillo de cilindro Mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Otros16020515.41601725119132013M5Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Otros11626556.41161305517172617M6Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Otros13226556.41321465517172617M6Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Pintar10020495.41001124919132013M5Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Pintar11220495.41121244919132013M5Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Pintar12820515.41281405119132013M5Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico