(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - series 24300 y 24310. (Números de pieza)

Manijas - series 24300 y 24310.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Forma de sección transversal que se adapta a la mano para facilitar su uso con una superficie lisa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24300.0530

 

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
24300.0530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Manejar la forma de la sección transversal d d1
(mm)
d2 l
(mm)
h
(mm)
h3 min.
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--1605113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Método de montaje Hilo Femenino Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico