(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perillas de Agarre Fijas - De materiales metálicos.

Perillas de Agarre Fijas - De materiales metálicos.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Bola con DIN319 forma C, pomo fabricado en metal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24561.0016
24561.0020
24561.0025
24561.0032
24561.0040
24561.0050
24561.0116
24561.0120
24561.0125
24561.0132
24561.0140
24561.0150
24561.0216
24561.0220
24561.0225
24561.0232
24561.0240
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la manija Superficie de la manija Material de la sección de montaje Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t1 min.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroPulidoAceroM415.016~ 8~ 157
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroPulidoAceroM518.020~ 12~ 189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroPulidoAceroM622.525~ 15~ 22.511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroPulidoAceroM82932~ 18~ 2914.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroPulidoAceroM1037.040~ 22~ 3718
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroPulidoAceroM124650~ 27~ 4621
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPulidoAluminioM415.016~ 8~ 157
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPulidoAluminioM518.020~ 12~ 189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPulidoAluminioM622.525~ 15~ 22.511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPulidoAluminioM82932~ 18~ 2914.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPulidoAluminioM1037.040~ 22~ 3718
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPulidoAluminioM124650~ 27~ 4621
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaAcero inoxidableM415.016~ 8~ 157
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaAcero inoxidableM518.020~ 12~ 189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaAcero inoxidableM622.525~ 15~ 22.511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaAcero inoxidableM82932~ 18~ 2914.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaAcero inoxidableM1037.040~ 22~ 3718

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Forma fija A La forma de una pelota Método de montaje Hilo Femenino
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico