(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras Fijas - Tipo agarre cónico.

Empuñaduras Fijas - Tipo agarre cónico.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24550.0010
24550.0011
24550.0020
24550.0021
24550.0030
24550.0031
24550.0040
24550.0041
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t min.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M53020~ 123018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M63020~ 123018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M63825~ 153818
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M83825~ 153818
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M84630~ 184618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M104630~ 184618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M105335~ 215321
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M125335~ 215321

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Forma fija A Tipo de palo (cono) Material de la manija Fenol
Superficie de la manija Ninguno Material de la sección de montaje Resina Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Hilo Femenino Temperatura max.(°C) 110 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico