(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas de Agarre Fijas - Con forma de hongo.

Perillas de Agarre Fijas - Con forma de hongo.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24540.0017
24540.0021
24540.0025
24540.0033
24540.0117
24540.0121
24540.0125
24540.0133
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Buje aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM51417-10-147Latón-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM61721-12-1711Latón-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM62125-14-2111Latón-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hilo FemeninoM82933-18-2912Latón-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca macho-2317M510914--Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca macho-2721M6121017--Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca macho-3125M6141021--Acero galvanizado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Rosca macho-4333M8181429--Acero galvanizado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija A Forma de hongo Material de la manija Fenol
Superficie de la manija Ninguno Material de la sección de montaje Acero Sección de montaje Tratamiento superficial Galvanizado
Temperatura max.(°C) 110 Manija de botón Plástico termoendurecible (PF 31) Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico