(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Empuñaduras Giratorias - Con forma cónica.

Empuñaduras Giratorias - Con forma cónica.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: Máximo 110°C, temperatura máxima del producto de poliamida 80°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24530.0008
24530.0010
24530.0020
24530.0021
24530.0030
24530.0031
24530.0040
24530.0041
24530.0050
24530.0051
24530.0060
24530.0071
24530.0210
24530.0220
24530.0240
24530.0251
24530.0260
24530.0271
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la manija Material de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Parte del eje Mango cilíndrico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

(Nylon)AceroGalvanizadoM638.51481128100.5380Acero galvanizadoTermoplástico (PA), sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM654.518101540122.53110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM665.521101750132.53110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM865.521101750132.54110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM671.522101856132.53110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM871.522101856132.54110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM881.523131965142.54110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM1081.523131965142.55110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM898.526132180162.54110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM1098.526132180162.55110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM10108.528132290162.55110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAceroGalvanizadoM12124.5311425102202.56110Acero galvanizadoPlástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM654.518101540122.53110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM665.521101750132.53110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM881.523131965142.54110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM1098.526132180162.55110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM10108.528132290162.55110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

FenolAcero inoxidableNingunoM12124.5311425102202.56110Acero inoxidable 1.4305Plástico termoendurecible (PF 31)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma de rotación A Tipo de palo (recto) Superficie de la manija Ninguno
Método de montaje Rosca macho Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico