(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24350.0030
Número de Parte |
---|
24350.0030 |
Cargando…
Tipo | Forma fija | Material de la manija | Fenol | Superficie de la manija | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Rosca macho | Temperatura max.(°C) | 110 | Perilla de bola | Plástico termoendurecible PF 31 |
Mango cilíndrico | Plástico termoendurecible (PF 31) | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24350.0030 de la serie Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico..
Número de Parte |
---|
24350.0020 |
24350.0022 |
24350.0024 |
24350.0032 |
24350.0034 |
24350.0040 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente