(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico. (Números de pieza)

Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24350.0150

 

Ejemplo

Número de Parte
24350.0150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Palanca de cambio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de palo (recto)AceroTriiron FilmM1214114261251680Acero, galvanizado por galvanización, pasivado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija Material de la manija Fenol Superficie de la manija Ninguno
Método de montaje Rosca macho Temperatura max.(°C) 110 Perilla de bola Plástico termoendurecible PF 31
Mango cilíndrico Plástico termoendurecible (PF 31) Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24350.0150 de la serie Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre en perilla o cónico..

Products like this...

Número de Parte
24350.0030
24350.0032
24350.0034
24350.0152
24350.0154
24350.0160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial de la sección de montaje Sección de montaje Tratamiento superficial Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Palanca de cambio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM8911025801122.5Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM811110251001122.5Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

La forma de una pelotaAceroTriiron FilmM813610251251122.5Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de palo (recto)AceroTriiron FilmM1217614261601680Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de palo (recto)AceroTriiron FilmM1221614262001680Acero, galvanizado por galvanización, pasivado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de palo (recto)AceroTriiron FilmM1417816281601890Acero, galvanizado por galvanización, pasivado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico