(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cierre con resorte DIN6310 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22200.0045

 

Ejemplo

Número de Parte
22200.0045
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión l1
(mm)
L0
(mm)
b1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
m1
(mm)
t
(mm)
Tasa de primavera
(N/mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

45~ 17.88459.55.58415102911302.51.5~ 31.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conflict Minerals free si Cumple con REACH si Material Acero termotratado, ennegrecido. Endurecido donde se muestra por

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22200.0045 de la serie Cierre con resorte DIN6310.

Products like this...

Número de Parte
22200.0060
22200.0080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión l1
(mm)
L0
(mm)
b1
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
m1
(mm)
t
(mm)
Tasa de primavera
(N/mm)
R
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

60~ 21.21056.31271052014311154033~ 42.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

80~ 25.114681591473022514236055~ 4.84

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico