(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, con bola y ranura - PULGADA (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con bola y ranura - PULGADA
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para posicionamiento, indexación, bloqueo, bloqueo y expulsión.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2B050.0318

 

Ejemplo

Número de Parte
2B050.0318
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
l
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.048Ninguno2.553/8-1642810428631942A-UNCsi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Material del rodamiento Acero inoxidable Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia
Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento Carga inicial (rango)(N) 0.01~50 Resorte Acero inoxidable
Bola Acero inoxidable, endurecido Temperatura min.(°C) -22 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2B050.0318 de la serie Posicionadores de resorte, con bola y ranura - PULGADA.

Products like this...

Número de Parte
2B050.0018
2B050.0020
2B050.0022
2B050.0320
2B050.0322
2B050.0331
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
l
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Hilo Hilo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.048Recubrimiento de óxido negro2.553/8-1642810428634822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.072Recubrimiento de óxido negro361/2-139/32427984822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.096Recubrimiento de óxido negro4.595/8-114280263/644822A-UNC-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.072Ninguno361/2-139/32427981942A-UNCsi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.096Ninguno4.595/8-114280263/641942A-UNCsi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

0.02Ninguno0.10.54-4842751428101942A-UNFsi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico