(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para posicionamiento, indexación, bloqueo, bloqueo y expulsión.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2B050.0238
Número de Parte |
---|
2B050.0238 |
Cargando…
Tipo | Tornillo (ranura de cabeza plana) | Material del rodamiento | Acero inoxidable | Adhesivo de bloqueo de hilo | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico de bolas | Endurecimiento | Carga inicial (rango)(N) | 0.01~50 | Resorte | Acero inoxidable |
Bola | Acero inoxidable, endurecido | Temperatura min.(°C) | -22 | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2B050.0238 de la serie Posicionadores de resorte, con bola y ranura - PULGADA.
Número de Parte |
---|
2B050.0018 |
2B050.0020 |
2B050.0022 |
2B050.0240 |
2B050.0242 |
2B050.0246 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente