(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, cabeza, con bola y ranura 付 (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, cabeza, con bola y ranura 付
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22050.0930

 

Ejemplo

Número de Parte
22050.0930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero40.8Recubrimiento de óxido negro814M42.56Acero con cojinetes de bolas, templado9.56.550.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento
Carga inicial (rango)(N) 0.01~50 Resorte Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 250
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22050.0930 de la serie Posicionadores de resorte, cabeza, con bola y ranura 付.

Products like this...

Número de Parte
22050.0931
22050.0932
22050.0933
22050.0934
22050.0935
22050.0940
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero50.9Recubrimiento de óxido negro814M538Acero con cojinetes de bolas, templado12.58.56.70.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero61Recubrimiento de óxido negro1118M63.510Acero con cojinetes de bolas, templado149-1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero81.5Recubrimiento de óxido negro1831M84.513Acero con cojinetes de bolas, templado16.511-1.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero102Recubrimiento de óxido negro2445M10616Acero con cojinetes de bolas, templado2014-1.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero122.5Recubrimiento de óxido negro2649M12818Acero con cojinetes de bolas, templado2215-2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable40.8Ninguno814M42.56Acero inoxidable, endurecido9.56.550.6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico