(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22050.0616
Número de Parte |
---|
22050.0616 |
Cargando…
Tipo | Tornillo (ranura de cabeza plana) | Adhesivo de bloqueo de hilo | Presencia | Tratamiento térmico de bolas | Endurecimiento |
---|---|---|---|---|---|
Resorte | Acero inoxidable | Temperatura max.(°C) | 250 | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22050.0616 de la serie Posicionadores de resorte, con bola y ranura.
Número de Parte |
---|
22050.0005 |
22050.0006 |
22050.0008 |
22050.0010 |
22050.0620 |
22050.0624 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente