(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, con bola y ranura (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, con bola y ranura
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22050.0612

 

Ejemplo

Número de Parte
22050.0612
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
Bola l
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable122.5Ninguno50.01~10061110M128Acero inoxidable, endurecido222

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo (ranura de cabeza plana) Adhesivo de bloqueo de hilo Presencia Tratamiento térmico de bolas Endurecimiento
Resorte Acero inoxidable Temperatura max.(°C) 250 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22050.0612 de la serie Posicionadores de resorte, con bola y ranura.

Products like this...

Número de Parte
22050.0006
22050.0008
22050.0010
22050.0616
22050.0620
22050.0624
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Tratamiento superficial del cuerpo Carga inicial (rango)
(N)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
Bola l
(mm)
n
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero61Recubrimiento de óxido negro0.01~501118M63.5Acero con cojinetes de bolas, templado141
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero81.5Recubrimiento de óxido negro0.01~501831M84.5Acero con cojinetes de bolas, templado161.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero102Recubrimiento de óxido negro0.01~502445M106Acero con cojinetes de bolas, templado191.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable163.5Ninguno50.01~10068142M1610Acero inoxidable, endurecido242
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable204.5Ninguno50.01~10084166M2012Acero inoxidable, endurecido302.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable245.5Ninguno100.01~300127237M2415Acero inoxidable, endurecido343

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico